??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-1-1 - Din 912 - Vis six pans creux tête cylindrique
Nomenclature
1-1-1-1-4-70-8-10
REF
Référence
1-1-1-1-4-70-8-10
TDS
Traitement de surface
D
mm
PAS
Pas
70
D1
7.0 mm
H
4 mm
S
3 mm
L1
20 mm
L
mm
MATIERE
Matière
Inox A2
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions