Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-33-14 - ISO 4017 - Vis à tête hexagonale entièrement filetée BUMAX 88
Nomenclature
1-1-33-14-4-70-6-5-2
REF
Référence
1-1-33-14-4-70-6-5-2
D
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
27
30
36
mm
PAS
Pas
70
S
7 mm
H
2.8 mm
E
e (min)
7.66 mm
L
6
8
10
12
16
20
25
30
mm
MATIERE
Matière
Bumax 88 - inox A4L80 / 316L HiMo
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions