Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-34-13 - ISO 4014 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée BUMAX 109
Nomenclature
1-1-34-13-6-100-35-22-4
REF
Référence
1-1-34-13-6-100-35-22-4
D
6
8
10
12
16
mm
PAS
Pas
100 mm
S
10 mm
H
4.00 mm
E
E min
11.05 mm
L
35
40
45
50
mm
L1
L1 ≤ 125
18 mm
MATIERE
Matière
inox A4L100 / 316L HiMo
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions