Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-34-13 - ISO 4014 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée BUMAX 88
Nomenclature
1-1-34-13-6-100-30-5-2
REF
Référence
1-1-34-13-6-100-30-5-2
D
6
8
10
12
14
16
18
20
24
27
30
36
mm
PAS
Pas
100 mm
S
10 mm
H
4.00 mm
E
E min
11.05 mm
L
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
110
120
130
mm
L1
L1 min/max
18 mm
MATIERE
Matière
Inox A4L80 / 316L HiMo
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions