??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-34-6 - Din 931 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée
Nomenclature
1-1-34-6-5-80-25-10
REF
Référence
1-1-34-6-5-80-25-10
TDS
Traitement de surface
D
mm
PAS
Pas
80
H
3.5 mm
S
8.0 mm
L
mm
L1
16 mm
MATIERE
Matière
Inox A2
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions