Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-695-43 - ISO 7046 - Vis métaux tête fraisée six lobes internes
Nomenclature
1-1-695-43-3-50-6-13
REF
Référence
1-1-695-43-3-50-6-13
D
3
4
5
6
8
mm
PAS
Pas
50
D1
5.5 mm
H
H max.
1.65 mm
B
B min.
25 mm
TORX
Torx nr
T10 mm
L
6
8
10
12
16
mm
MATIERE
Matière
Inox A4
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions