Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-88-152 - Din 7500E - Vis autoformeuse à métaux à six pans creux tête cylindrique
Nomenclature
1-1-88-152-5-80-10-51-4
REF
Référence
1-1-88-152-5-80-10-51-4
D
5
6
8
mm
PAS
Pas
80 mm
D1
8.5 mm
H
5 mm
S
4 mm
L
10
12
16
20
25
30
mm
MATIERE
Matière
Acier cémenté zingué blanc
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions