Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-89-12 - Din 7500M - Vis autoformeuse à métaux tête fraisée empreinte Pozidriv
Nomenclature
1-1-89-12-3-50-8-51-4
REF
Référence
1-1-89-12-3-50-8-51-4
D
3
4
5
6
mm
PAS
Pas
50 mm
D1
5.6 mm
H
1.65 mm
E
Empreinte
1
L
8
10
12
16
20
mm
MATIERE
Matière
Acier cémenté zingué blanc
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions