Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-91-151 - Din 7500D - Vis autoformeuse à métaux tête hexagonale à embase
Nomenclature
1-1-91-151-3-50-6-51-4
REF
Référence
1-1-91-151-3-50-6-51-4
D
3
4
5
6
8
10
mm
PAS
Pas
50 mm
D1
7.0 mm
H
3.0 mm
S
5 mm
L
6
8
10
mm
MATIERE
Matière
Acier cémenté zingué
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions