Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-202-199 - NFE 22306 - Ecrou à encoches autofreiné série normale type CN NYLSTOP
Nomenclature
2-1-202-199-10-75-133-48-29
REF
Référence
2-1-202-199-10-75-133-48-29
D
10
12
15
17
20
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
mm
PAS
Pas
75 mm
H
H +0,2
7.0 mm
T
4.4 mm
D1
D1 h13
18 mm
D2
15 mm
D3
D3 j13
14.5 mm
B
B j13
15 mm
S
S h13
4 mm
ND
Nombre d'encoches
4
MATIERE
Matière
Acier demi-dur
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions