Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-282-111 - Din 1587 - Ecrou borgne
Nomenclature
2-1-282-111-4-70-13
REF
Référence
2-1-282-111-4-70-13
D
4
5
6
8
10
12
16
20
mm
PAS
Pas
70 mm
H
H max.
8 mm
T
T min.
5.26 mm
S
7 mm
MATIERE
Matière
Inox A4
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions