Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-282 - Ecrou borgne
Nomenclature
2-1-282-4-70-1-4
REF
Référence
2-1-282-4-70-1-4
D
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
mm
PAS
Pas
70 mm
S
7 mm
E
E mini
6.7 mm
H
3.2 mm
MATIERE
Matière
Acier zingué blanc
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions