Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-497-184 - ISO 4033 - Ecrou hexagonal Hh (haut) décolleté
Nomenclature
2-1-497-184-5-80-12-6
REF
Référence
2-1-497-184-5-80-12-6
D
5
6
8
10
12
14
16
20
24
mm
PAS
Pas
80 mm
S
S maxi
8 mm
HH
HH maxi
5.1 mm
MATIERE
Matière
Acier doux zingué noir
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions