Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-497 - Ecrou haute température
Nomenclature
2-1-497-8-125-84
REF
Référence
2-1-497-8-125-84
D
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
mm
PAS
Pas
125 mm
S
13 mm
H
8 mm
MATIERE
Matière
Acier Z 15 CD 5-05 traité pour dureté HV mini 248 - maxi 352
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions