Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-498-165 - Din 934 - Ecrou hexagonal HU acier brut classe I10I
Nomenclature
2-1-498-165-6-100-58
REF
Référence
2-1-498-165-6-100-58
D
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
36
mm
PAS
Pas
100 mm
S
10 mm
H
5.0 mm
MATIERE
Matière
Acier brut classe I10I
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions