??
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-498-165 - Din 934 - Ecrou hexagonal HU classe I8I Pas Standard et Pas Fin
Nomenclature
2-1-498-165-3-50-62
REF
Référence
2-1-498-165-3-50-62
D
mm
PAS
Pas
50 mm
S
5.500 mm
H
2.4 mm
MATIERE
Matière
Acier classe I8I
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions