Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-498-165 - Din 934 - Ecrou hexagonal Hu
Nomenclature
2-1-498-165-3-50-10
REF
Référence
2-1-498-165-3-50-10
TDS
Traitement de surface
Inox A2
Inox A4
D
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
mm
PAS
Pas
50 mm
M
2.4 mm
S
6 mm
MATIERE
Matière
Inox A2
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions