Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-52 - Ecrou hexagonal avec rondelle élastique
Nomenclature
2-1-52-6-100-61
REF
Référence
2-1-52-6-100-61
D
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
mm
PAS
Pas
100
mm
S
10 mm
B
14.0 mm
H
7.5 mm
VER
Version
B
MATIERE
Matière
acier classe 6 - intercalaire acier S300
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions