Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-691-172 - Din 985 - Ecrou de sécurité à bague plastique
Nomenclature
2-1-691-172-4-70-10
REF
Référence
2-1-691-172-4-70-10
TDS
Traitement de surface
Inox A2
Inox A4
D
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
mm
PAS
Pas
70 mm
H
5 mm
M
2.9 mm
S
7 mm
MATIERE
Matière
Inox A2
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions