Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-70-183 - ISO 4032 - Ecrou hexagonal décolleté pas standard
Nomenclature
2-1-70-183-2-40-12-6
REF
Référence
2-1-70-183-2-40-12-6
D
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
27.0
30.0
mm
PAS
Pas
40 mm
S
S maxi
4.0 mm
H
H maxi
1.6 mm
MATIERE
Matière
Acier classe 8 zingué noir
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions