Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
4-2-22 - Rondelle de blocage Nord-Lock dimensions métrique série standard - série large
Nomenclature
4-2-22-3-1-34-28
REF
Référence
4-2-22-3-1-34-28
SERIE
Série
Standard
Large
D
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
56
60
64
mm
EP
équivalent pouce
N° 5 pouces
I
Ø i
3.4 mm
O
Ø o
7.0 mm
T
Epaisseur T
1.8 mm
MATIERE
Matière
Acier avec revêtement de zinc lamellaire Delta Protekt
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions