Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
2-1-53 - Ecrou hexagonal autobloquant tout inox BUMAX-LOCK
Nomenclature
2-1-53-6-100-5-2
REF
Référence
2-1-53-6-100-5-2
D
6
8
10
12
16
20
mm
PAS
Pas
100 mm
H
H max.
6 mm
A
A max.
14.2 mm
H1
H1 max.
1.52 mm
S
S max.
10 mm
MATIERE
Matière
A4L80 / Inox 316L HiMo
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions