Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-92-150 - Din 7500C - Vis autoformeuse à métaux têtecylindrique bombée empreinte Pozidriv
Nomenclature
1-1-92-150-3-50-5-51-4
REF
Référence
1-1-92-150-3-50-5-51-4
D
3
4
5
6
mm
PAS
Pas
50 mm
D1
6 mm
H
2.4 mm
E
Empreinte
1
L
5
6
8
10
12
16
20
mm
MATIERE
Matière
Acier cémenté zingué
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions