Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-90-12 - Din 7500M - Vis autoformeuse à métaux tête fraisée empreinte 6 lobes internes
Nomenclature
1-1-90-12-2.5-45-5-51-4
REF
Référence
1-1-90-12-2.5-45-5-51-4
D
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
mm
PAS
Pas
45 mm
D1
4.7 mm
H
1.50 mm
E
Empreinte
T8
L
5
6
8
10
12
16
mm
MATIERE
Matière
Acier cémenté zingué blanc
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions