카탈로그 탐색
CAD모델 선택
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-705 - Vis six pans creux tête bombée à embase
Nomenclature
1-1-705-3-50-6-10
REF
Référence
1-1-705-3-50-6-10
D
3
4
5
6
8
10
mm
PAS
Pas
50
D1
6.9 mm
D2
3.6 mm
K
1.65 mm
K1
0.7 mm
S
2.0 mm
T
1.0 mm
R
3.0 mm
L
6
8
10
12
16
20
25
mm
MATIERE
Matière
Inox A2
미리보기 - 생성

내장 된 사용자 작업