Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-693-42 - ISO 7045 - Vis métaux tête cylindrique bombée six lobes internes
Nomenclature
1-1-693-42-3-50-5-13
REF
Référence
1-1-693-42-3-50-5-13
D
3
4
5
6
mm
PAS
Pas
50
D1
5.6 mm
H
H max.
2.4 mm
B
B min.
25 mm
TORX
TORX nr
T10
L
5
6
8
10
12
14
16
20
25
mm
MATIERE
Matière
Inox A4
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions