Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-3-654-2 - ANSI B18.3 - Vis six pans creux tête cylindrique série 1960 filetage américain UNC BUMAX 88
Nomenclature
1-3-654-2-1/4-20-1/2-5-2
REF
Référence
1-3-654-2-1/4-20-1/2-5-2
D
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
Pouce
FILETS
Filets/''
20 Pouce
D1
9.5 mm
H
6.3 mm
S
3/16 Pouce
L1
25 mm
L
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Pouce
MATIERE
Matière
Bumax 88 - inox A4L80 / 316L HiMo
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions