Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-11-24 - ISO 10642 - Vis six pans creux tête fraisée BUMAX 88
Nomenclature
1-1-11-24-3-50-6-5-2
REF
Référence
1-1-11-24-3-50-6-5-2
D
3
4
5
6
8
10
12
16
mm
PAS
Pas
50
D1
D1 max
6.72 mm
H
H max
1.86 mm
S
2.0 mm
L1
3.14 mm
L
6
8
10
12
16
20
mm
MATIERE
Matière
Bumax 88 - inox A4L80 / 316L HiMo
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions