Catalog navigation
CAD model selection
Société / Etablissement
TDI - FIXATIONS TECHNIQUES
Description
1-1-34-6 - Din 931 - Vis tête hexagonale classe 8.8 partiellement filetée zinguée blanc
Nomenclature
1-1-34-6-3-50-20-2-4
REF
Référence
1-1-34-6-3-50-20-2-4
D
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
mm
PAS
Pas
50
S
5.5 mm
K
2.0 mm
L
20
mm
B
12 mm
MATIERE
Matière
Acier classe 8.8 zingué blanc
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions